UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m

Article No.: 33 50 860 0B81 050


Nouveau
NouveauCâble cuivre (rond)

UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m

Article No.: 33 50 860 0B81 050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 3x 4x 1,0 mm2 Elastomère Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Connecteur 1
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série UIC 558
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 13
Structure du conducteur 3x 4x 1,0 mm2
Nombre de contacts 13
Limite de température -40 ... +90 °C
Diamètre de câble 13,2 mm ± 0,3 mm
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbure simple)
12 x diamètre de câble (courbures multiples)
Matériau (câble) Elastomère
Couleur (câble) Noir
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61034-2 Densité de fumée
EN 50305 Toxicité
EN 50267-2-1 Sans halogène
EN 60684-2 Sans halogène
EN 50267-2-2 Corrosion
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 50264-3-2 Propriétésde la couche de matière (niveau de danger M)
EN 50264-3-2 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
DIN 51900 Faible charge combustible
EN 60811-404 Résistance à l'huile
EN 60811-404 Résistance à l'acide
EN 60811-404 Résistance Alkali
UIC 50558
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Pologne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140351332
eCl@ss 27060501 Câble hybride
Précédent
Suivant