UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
Article No.: 09 58 022 1014
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
Article No.: 09 58 022 1014
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | 558 |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Kit factice |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Résistance d'isolement | >107 Ω |
---|---|
Couple de serrage | 5 Nm Vis de fixation M6 |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage |
IP67 condition non accouplé & couvercle fermé |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7035 (gris clair) |
RAL 5010 (bleu gentiane) | |
Matériau (joint) | Silicone |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Spécifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 665,37 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190382 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel) |
Précédent
Suivant