UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

Article No.: 09 58 013 1002


Nouveau
NouveauKit de connecteur

UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

Article No.: 09 58 013 1002

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Mâle Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Noir Contacts: 13 Alliage de cuivre Revêtement nickel Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1 mm² Intensité nominale: ‌10 A Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Degré de protection: IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Série HARTING UIC
Identification UIC 558
Elément Kit de connecteur
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 13
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 21
Détails Contacts à sertir joints séparément
Veuillez commander les pièces de conduit séparément.
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 17
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 60 V
Résistance d'isolement >107 Ω
Résistance de contact ≤ 4 mΩ
Longueur à dénuder 5 mm
Limite de température -50 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Revêtement nickel
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) Silicone
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 180 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140190115
ETIM EC002635
eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
Précédent
Suivant