UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Article No.: 09 58 013 1012
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Article No.: 09 58 013 1012
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | 558 |
Elément | Kit de connecteur |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 13 |
Sortie de câble | 1x Pg 21 |
Détails | Contacts à sertir joints séparément |
Veuillez commander les pièces de conduit séparément. |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 ... AWG 17 |
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale | 60 V |
Résistance d'isolement | >107 Ω |
Résistance de contact | ≤ 4 mΩ |
Longueur à dénuder | 5 mm |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | Silicone |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Spécifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 180 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190139 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel) |
Précédent
Suivant