UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

Article No.: 09 58 013 1022


Nouveau
NouveauKit de connecteur

UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

Article No.: 09 58 013 1022

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Mâle Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Noir Contacts: 13 Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1 mm² Intensité nominale: ‌10 A Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Degré de protection: IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Série HARTING UIC
Identification UIC 558
Elément Kit de connecteur
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 13
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 21
Détails Contacts à sertir joints séparément
Veuillez commander les pièces de conduit séparément.
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 17
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 60 V
Résistance d'isolement >107 Ω
Résistance de contact ≤ 4 mΩ
Longueur à dénuder 5 mm
Limite de température -50 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) Silicone
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 7 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140190153
ETIM EC002635
eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
Précédent
Suivant