UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

Article No.: 09 58 013 1021


Nouveau
NouveauKit de connecteur

UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

Article No.: 09 58 013 1021

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Avec presse-étoupe Mâle Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Noir Contacts: 13 Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1 mm² Intensité nominale: ‌10 A Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Degré de protection: IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Série HARTING UIC
Identification UIC 558
Elément Kit de connecteur
Spécification Avec presse-étoupe
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 13
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Intégré
Détails Contacts à sertir joints séparément
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 17
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 60 V
Résistance d'isolement >107 Ω
Résistance de contact ≤ 4 mΩ
Longueur à dénuder 5 mm
Limite de température -50 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
Plage de serrage 12,9 ... 13,6 mm
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) Silicone
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 7 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140190146
ETIM EC002635
eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
Précédent
Suivant