Type-2 plug holder HARTING

Article No.: 61 13 213 0401 00


Nouveau
NouveauSupport de fiche

Type-2 plug holder HARTING

Article No.: 61 13 213 0401 00

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Support de fiche avec l'étiquette gel HARTING 3D, Pour câbles de chargement, type 2

Détails du produit


Type d'accessoire Support de fiche
Description de l'accessoire avec l'étiquette gel HARTING 3D
Pour câbles de chargement, type 2
Fixation Trou de fixation 4 x 6,4 mm
pour montage avant
Détails Le porte-fiche est également disponible sur demande avec le logo et la référence spécifiques du client.
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Noir
Longueur 75,1 mm
Largeur 75,1 mm
Hauteur 47 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 82,292 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140277649
ETIM EC002884
eCl@ss 27144792 Composants de charge E-Mobilité (accessoires)
Précédent
Suivant