Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2

Article No.: 09 99 000 0834


Kit de couple

Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2

Article No.: 09 99 000 0834

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de couple pour contact de puissance, avec lame inversée (clé de 2,0 + clé de 2,5 + PH2), + différents bits, + plaque d'adaptation, Couple de serrage: 1 ... 5 Nm

Détails du produit


Catégorie Outils
Type d'outil Kit de couple
Description de l'outil pour contact de puissance
avec lame inversée (clé de 2,0 + clé de 2,5 + PH2)
+ différents bits
+ plaque d'adaptation
Couple de serrage: 1 ... 5 Nm
Contenu du kit Boîtier métallique haut de gamme
Outil de serrage à couple variable TorqueVario®-S
Réglage de l'outil : régleur de couple
Lames hexagonal HARTING interchangeables optimisées avec clé de 2
Lames hexagonal HARTING interchangeables optimisées avec clé de 2,5
Lames HARTING interchangeables optimisées PH2
Support universel torque bit
Bits : AF3, AF4 , PH0, PH1, PH2, T10, T15, T20, fente 0,6 x 4,5, fente 0,8 x 5,5
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.280 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 82054000
GTIN 5713140107816
eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
Précédent
Suivant