Torque Set HC SW 4/5

Article No.: 09 99 000 0833


Kit de couple

Torque Set HC SW 4/5

Article No.: 09 99 000 0833

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de couple pour contact courants forts à vis axial, avec lame inversée (clé de 4,0 + clé de 5,0), Couple de serrage: 5 ... 14 Nm

Détails du produit


Catégorie Outils
Type d'outil Kit de couple
Description de l'outil pour contact courants forts à vis axial
avec lame inversée (clé de 4,0 + clé de 5,0)
Couple de serrage: 5 ... 14 Nm
Contenu du kit Boîtier métallique haut de gamme
Outil de serrage à couple variable TorqueVario®-STplus
Réglage de l'outil : régleur de couple
Lames hexagonal HARTING interchangeables optimisées avec clé de 4
Lames hexagonal HARTING interchangeables optimisées avec clé de 5
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.403 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 82054000
GTIN 5713140107809
eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
Précédent
Suivant