Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf

Article No.: 09 99 000 0875


Outil dynamométrique

Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf

Article No.: 09 99 000 0875

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Outil dynamométrique Han® 3 A, Han® 3 A Push-In, Han® Q 5/0, Staf®

Détails du produit


Catégorie Outils
Type d'outil Outil dynamométrique
Description de l'outil Han® 3 A
Han® 3 A Push-In
Han® Q 5/0
Staf®
Couple de serrage 0,25 Nm
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 135 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 82054000
GTIN 5713140278776
eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
Précédent
Suivant