Terminal housing f. motor Han 10B lever,

Article No.: 09 30 410 0983


Configurable
ConfigurableEmbase pour application moteur

Terminal housing f. motor Han 10B lever,

Article No.: 09 30 410 0983

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour application moteur Avec couvercle plastique Taille: 10 B Levier simple de verrouillage Polycarbonate (PC), Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Drive®
Type de capot/embase Embase pour application moteur
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Han-Easy Lock<sup>®</sup> Oui
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Trous de fixation d'assemblage distant 80 mm
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polycarbonate (PC)
Acier inoxydable
Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 287,15 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140048577
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant