TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

Article No.: 08 96 802 0001 A0


Nouveau
NouveauMode 3

TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

Article No.: 08 96 802 0001 A0

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Mode 3 Socle de chargement Type 2, avec verrouillage motorisé

Détails du produit


Elément Socle de chargement
Spécification Type 2
avec verrouillage motorisé
Mode chargement Mode 3
Structure du conducteur 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Nombre de phases 3
Nombre de contacts 7
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 5
Configuration de contact Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Fixation Trou de fixation 4x 7 mm
pour montage avant
Intensité nominale (partie signal) 2 A
Tension nominale (partie signal) 30 V
Intensité nominale (puissance) 32 A
Tension nominale (puissance) 480 V
Type d'intensité AC
Puissance de chargement ‌ 22 kW
Température ambiante -30 ... +50 °C en fonctionnement
-40 ... +80 °C stockage/transport
Force d'insertion < 100 N
Force d'arrachement < 100 N
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP44 condition de couplage
IP55 Fermé
Niveau de résistance aux chocs IK08
Longueur du conducteur ‌ 70 cm
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 62196-2
Homologations CE
UKCA
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,001 kg
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140288218
ETIM EC002884
eCl@ss 27144792 Charging components E-Mobility (accessories)
Précédent
Suivant