T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m

Article No.: 09 45 600 2002


Câble cuivre (rond)

T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 100m

Article No.: 09 45 600 2002

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant à l'huile et aux UV, sans halogène 1x 2x AWG 26/7 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 100 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING T1 Industrial
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant à l'huile et aux UV
sans halogène
Caractéristiques Parfaitement adapté à une utilisation combinée avec des connecteurs HARTING SPE.
Pour les installations fixes et flexibles de type industrielles
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 1x 2x AWG 26/7
Blindage Blindé
Tension nominale 100 V
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Résistance de ligne ‌ 290 Ω/km
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Diamètre de câble 4,7 mm ± 0,2 mm
Rayon de courbure minimal 4 x diamètre de câble (courbure simple)
8 x diamètre de câble (courbures multiples)
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV Câble / câble / blindage
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Numéro ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
UL style 21815 (80°C / 300 V)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 2.000 g
Poids net ‌ 27 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140273818
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant