T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 10m

Article No.: 09 45 600 2014


Câble cuivre (rond)

T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 10m

Article No.: 09 45 600 2014

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant à l'huile et aux UV, sans halogène 1x 2x AWG 22/7 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 10 m 600 MHz Bande passante

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING T1 Industrial
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant à l'huile et aux UV
sans halogène
Caractéristiques Parfaitement adapté à une utilisation combinée avec des connecteurs HARTING SPE.
Pour les installations fixes et flexibles de type industrielles
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
Blindage Blindé
Tension nominale ‌ 100 V
Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance de ligne ‌ 120 Ω/km
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Diamètre de câble 5,2 mm ± 0,2 mm
Rayon de courbure minimal 4 x diamètre de câble (courbure simple)
8 x diamètre de câble (courbures multiples)
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Numéro ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-11
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
UL style 21815 (80°C / 300 V)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 450 g
Poids net ‌ 36 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140273795
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant