T1-M12 receptacle front mounting

Article No.: 21 03 339 2001


Nouveau
NouveauEmbase

T1-M12 receptacle front mounting

Article No.: 21 03 339 2001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour montage avant

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire pour montage avant
Genre Femelle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 18 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236509
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Précédent
Suivant