T1 Industrial plug SL-C IP20

Article No.: 09 45 181 2810 XL


Nouveau
NouveauConnecteur de câble

T1 Industrial plug SL-C IP20

Article No.: 09 45 181 2810 XL

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Raccordement à Sertir Mâle Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 2 + blindage Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.32 mm² Multibrins Conditionnement en vrac

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING T1 Industrial
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + blindage
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Contenu du kit Conditionnement en vrac
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,32 mm² Multibrins
Section de fil du conducteur AWG 28/7 ... AWG 22/7 Multibrins
Diamètre extérieur ≤ 2 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 4 GHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 1.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 4,5 ... 6 mm
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 3,76 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223554
ETIM EC002637
eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
Précédent
Suivant