T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

Article No.: 09 45 281 2813


Connecteur pour circuit imprimé

T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

Article No.: 09 45 281 2813

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur pour circuit imprimé coudé, Version longue Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 2 + blindage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING T1 Industrial
Elément Connecteur pour circuit imprimé
Spécification coudé
Version longue
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Femelle
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + blindage
Contenu du kit 350 pièces sur bobine
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 4 GHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 1.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Dimensions du produit conditionné 350
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140899568
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant