T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set

Article No.: 20 82 999 2810


Nouveau
NouveauKit adaptateur d'essai

T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set

Article No.: 20 82 999 2810

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit adaptateur d'essai

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série HARTING T1 Industrial
Type d'accessoire Kit adaptateur d'essai
Caractéristiques Compatible avec l'analyseur de câbles FLUKE Networks DSX
Limite de température +10 ... +40 °C
Cycles de connexion ≥ 5.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 63171-6
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 45 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140282520
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant