T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.5m

Article No.: 33 28 020 8002 005


Nouveau
NouveauCordons

T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.5m

Article No.: 33 28 020 8002 005

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant à l'huile, sans halogène Longueur de câble: 0.5 m

Détails du produit


Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Afficher les détails
Connecteur 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Afficher les détails
Connecteur 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING T1 Industrial
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 HARTING T1 Industrial
Surmoulé
Connecteur 2 HARTING M8 T1 Industrial
Surmoulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant à l'huile
sans halogène
Longueur de câble 0,5 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
Nombre de contacts 2
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140798724
eCl@ss 27060307 Câble bus
Précédent
Suivant