T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m

Article No.: 33 28 021 4002 075


Nouveau
NouveauCordons

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m

Article No.: 33 28 021 4002 075

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) sans halogène, Résistant à l'huile, Ignifuge Longueur de câble: 7.5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING T1 Industrial
Connecteurs circulaires M12
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 HARTING T1 Industrial
Surmoulé
IP20
Connecteur 2 M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Droit
Verrouillage à vis
IP65 / IP67 condition de couplage
Alliage de zinc moulé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble sans halogène
Résistant à l'huile
Ignifuge
Longueur de câble 7,5 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + blindage
Codage Single Pair Ethernet (SPE)
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion ≥ 1.000
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 339 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140263123
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant