Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC

Article No.: 19 00 000 5034


Presse-étoupe

Spec. Cable Gland M50/30mm Ø21-35 SBC

Article No.: 19 00 000 5034

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM M50 Plage de serrage: 21 ... 35 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA) IP65 / IP68 Taille de clé: 51, 53

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Couple de serrage ‌30 Nm
Taille de clé 51
53
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP68
Taille M50
Plage de serrage 21 ... 35 mm
Largeur des angles de d'ouverture 54 mm
56 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) EPDM
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
Surface (accessoires) Revêtement nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 349 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140193222
ETIM EC000441
eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
Précédent
Suivant