Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC

Article No.: 19 00 000 5015


Presse-étoupe

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC

Article No.: 19 00 000 5015

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM M32 Plage de serrage: 17 ... 22.5 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA) IP65 / IP68 Taille de clé: 36

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Couple de serrage ‌20 Nm
Taille de clé 36
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP68
Taille M32
Plage de serrage 17 ... 22,5 mm
Largeur des angles de d'ouverture 40 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) EPDM
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 128 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140123571
ETIM EC000441
eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
Précédent
Suivant