Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC

Article No.: 19 00 000 5022


Presse-étoupe

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC

Article No.: 19 00 000 5022

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM M32 Plage de serrage: 16 ... 28 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA) IP65 / IP68 Taille de clé: 44

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Couple de serrage ‌20 Nm
Taille de clé 44
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP68
Taille M32
Plage de serrage 16 ... 28 mm
Largeur des angles de d'ouverture 47 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) EPDM
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 263 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140123601
ETIM EC000441
eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
Précédent
Suivant