Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
Article No.: 19 00 000 5014
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
Article No.: 19 00 000 5014
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Couple de serrage | 20 Nm |
---|---|
Taille de clé | 36 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Taille | M32 |
Plage de serrage | 13 ... 21 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 40 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Laiton |
---|---|
Matériau (joint) | EPDM |
Matériau (bague de serrage) | Polyamide (PA) |
Surface (accessoires) | Revêtement nickel |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 131,08 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140123564 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Précédent
Suivant