Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
Article No.: 19 00 000 5013
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
Article No.: 19 00 000 5013
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Version CEM |
Couple de serrage | 10 Nm |
---|---|
Taille de clé | 29 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 9 ... 17 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 32 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Laiton |
---|---|
Matériau (joint) | EPDM |
Matériau (bague de serrage) | Polyamide (PA) |
Surface (accessoires) | Revêtement nickel |
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
Numéro ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 86,75 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140123557 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Précédent
Suivant