Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Article No.: 21 46 359 5610
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Article No.: 21 46 359 5610
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires Taille 15 |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
Quick lock, rotation 1/4 | |
Contenu du kit | avec écrou de verrouillage |
Section de fil du conducteur | 2,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 14 |
Tension nominale (partie signal) | 63 V AC/DC |
Tension nominale (puissance) | 600 V AC |
Degré de pollution | 3 |
Intensité nominale (partie signal) | 10 A |
Tension de claquage (partie signal) | 1,5 kV |
Intensité nominale (puissance) | 16 A |
Tension de claquage (puissance) | 6 kV |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
IP67 condition de couplage | |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Longueur du conducteur | 100 cm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-2-116 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 228 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140229112 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant