Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Article No.: 21 34 280 0641 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Article No.: 21 34 280 0641 100
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
Série | Connecteurs circulaires Taille 15 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Taille 15 |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 6x 1,5 mm² |
Tension nominale (partie signal) | 63 V AC/DC |
---|---|
Tension nominale (puissance) | 600 V AC |
Intensité nominale (partie signal) | 10 A |
Intensité nominale (puissance) | 13 A |
Limite de température | -25 ... +80 °C |
Diamètre de câble | 9 mm |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Numéro ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140568105 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant