Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
Article No.: 09 45 600 0300 1600
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
Article No.: 09 45 600 0300 1600
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile |
Nombre de fils | 1 |
---|---|
Structure du conducteur | 1x 25 mm² |
Blindage | Non blindé |
Tension nominale | 1.000 V |
---|---|
Limite de température | -40 ... +105 °C |
Diamètre de câble | 10,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 3 x diamètre de câble (courbure simple) |
5 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Spécifications | IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
---|---|
EN 50525-2-31 | |
UL AWM Style 10269 UL 758 | |
UL 1063 | |
Directive 2014/35/EU | |
Directive 2011/65/EU | |
UL / CSA | CSA 22.2 No. 127-18 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 25 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140570962 |
eCl@ss | 27060327 Câble d'alimentation assemblé |
Précédent
Suivant