Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Article No.: 09 57 468 0501 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Article No.: 09 57 468 0501 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | LC duplex |
Elément | Kit de traversée de cloison |
Description du contact | Monomode |
Description du capot/de l'embase | Easy Install |
Nombre de contacts | 2 |
---|---|
Type de verrouillage | PushPull |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 200 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Métallique |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 27,2 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223806 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant