Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Article No.: 09 45 295 1130
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Article No.: 09 45 295 1130
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | RJ45 |
Elément | Kit de traversée de cloison |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Easy Install |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
---|---|
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec joint intégré, 2x connecteurs mâle RJ45 et perçages pour carte pour M3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 33,5 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140059931 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant