Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF

Article No.: 09 57 568 0501 000


Connecteurs

Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF

Article No.: 09 57 568 0501 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison Contacts: 2 + 3x 300 V AC Capot Taille: 3 A Matériau: Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série LC duplex Hybride
Elément Traversée de cloison
Type de contact contact LC
Description du contact Monomode
Type de capot/embase Capot
Taille 3 A
Nombre de contacts 2
Configuration de contact L1, Terre, N
davantage de contacts + 3x 300 V AC
Limite de température -40 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 90,2 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140072800
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant