Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF

Article No.: 09 57 467 0004 000


Connecteurs

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF

Article No.: 09 57 467 0004 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison Contacts: 4 Taille: 3 A Matériau: Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série LC duplex
Elément Traversée de cloison
Type de contact contact LC
Description du contact Multimode
Taille 3 A
Nombre de contacts 4
Limite de température -40 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 50 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140072664
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant