Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Article No.: 09 57 568 0500 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Article No.: 09 57 568 0500 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | LC duplex Hybride |
Elément | Traversée de cloison |
Type de contact | contact LC |
Description du contact | Multimode |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 3 A |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Configuration de contact | L1, Terre, N |
davantage de contacts | + 3x 300 V AC |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 89,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140072794 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant