Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Article No.: 09 10 000 9959
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Article No.: 09 10 000 9959
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Corde en nylon |
Description de l'accessoire | Avec oeillet de câble et manchon à sertir |
pour couvercles de protection 1A Han® |
Longueur | 300 mm |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 26,24 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140194823 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant