Screw Driver Set Slimline

Article No.: 09 99 000 0844


Kit de tournevis Slimline

Screw Driver Set Slimline

Article No.: 09 99 000 0844

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de tournevis Slimline Lame isolée pour faciliter l'assemblage

Détails du produit


Catégorie Outils
Type d'outil Kit de tournevis Slimline
Description de l'outil Lame isolée pour faciliter l'assemblage
Contenu du kit Tournevis Phillips PH1 x 80 mm
Tournevis Phillips PH2 x 100 mm
Tournevis fin 3,5 x 100 mm
Tournevis fin 4,0 x 100 mm
Tournevis fin 5,5 x 125 mm
Tournevis fin 6,5 x 150 mm
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 311 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 82054000
GTIN 5713140107915
eCl@ss 21049090 Outil manuel (autres, non classé)
Précédent
Suivant