SNAP FIXATION PANNEAU METAL

Article No.: 09 33 000 9991


Éléments de verrouillage

SNAP FIXATION PANNEAU METAL

Article No.: 09 33 000 9991

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Éléments de verrouillage Avec anti-traction Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) 1 élément de verrouillage avec anti-traction, 1 élément de verrouillage

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Snap®
Type d'accessoire Éléments de verrouillage
Description de l'accessoire Avec anti-traction
Contenu du kit 1 élément de verrouillage avec anti-traction
1 élément de verrouillage
Couple de serrage 0,8 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Force de rétention ‌200 N Sans guidage
‌300 N Avec guidage
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
IEC 60068-2-27 Choc
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 19,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140050686
ETIM EC002939
eCl@ss 27440392 Connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant