SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 25P 30,48m

Article No.: 09 18 025 7001 900


Câble cuivre (plat)

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 25P 30,48m

Article No.: 09 18 025 7001 900

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (plat) AWG 28/7 Non-halogéné Longueur de câble: 30.48 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (plat)
Longueur de câble 30,48 m
Nombre de fils 25
Structure du conducteur AWG 28/7
Impédance 110 Ω
Limite de température -40 ... +105 °C indifférent
-20 ... +105 °C enlevé
Matériau (câble) Non-halogéné
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications UL 1581
UL 758
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.450 g
Pays d'origine USA
Numéro de tarif douanier européen 85444993
GTIN 5713140024809
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant