SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
Article No.: 09 18 016 7001 900
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
Article No.: 09 18 016 7001 900
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (plat) |
Longueur de câble | 30,48 m |
---|---|
Nombre de fils | 16 |
Structure du conducteur | AWG 28/7 |
Impédance | 110 Ω |
---|---|
Limite de température | -40 ... +105 °C indifférent |
-20 ... +105 °C enlevé |
Matériau (câble) | Non-halogéné |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | UL 1581 |
---|---|
UL 758 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.133 g |
Poids net | 30 g/m |
Pays d'origine | USA |
Numéro de tarif douanier européen | 85444993 |
GTIN | 5713140024564 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant