SEK CAB FLAT STD AWG28/7 09P 30,48m

Article No.: 09 18 009 7001


Câble cuivre (plat)

SEK CAB FLAT STD AWG28/7 09P 30,48m

Article No.: 09 18 009 7001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (plat) AWG 28/7 PVC Longueur de câble: 30.48 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (plat)
Longueur de câble 30,48 m
Nombre de fils 9
Structure du conducteur AWG 28/7
Limite de température -30 ... +105 °C indifférent
-20 ... +105 °C enlevé
Impédance ‌100 Ω
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 691 g
Poids net ‌ 16 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444993
GTIN 5713140024229
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant