SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 28P 30,48m

Article No.: 09 18 028 7005


Câble cuivre (plat)

SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 28P 30,48m

Article No.: 09 18 028 7005

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (plat) AWG 28/7 PVC Longueur de câble: 30.48 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (plat)
Longueur de câble 30,48 m
Nombre de fils 28
Structure du conducteur AWG 28/7
Limite de température -30 ... +105 °C indifférent
-20 ... +105 °C enlevé
Impédance ‌100 Ω
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Code couleur
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.844 g
Poids net ‌ 52 g/m
Pays d'origine USA
Numéro de tarif douanier européen 85444993
GTIN 5713140024984
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant