SCRJ POF IP20 Plug

Article No.: 09 35 002 4002


Connecteurs

SCRJ POF IP20 Plug

Article No.: 09 35 002 4002

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de connecteur Raccordement rapide Contacts: 2

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification SCRJ
Elément Kit de connecteur
Spécification Conforme à la norme AIDA
1 mm POF
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Méthode de raccordement Raccordement rapide
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 2
Type de verrouillage PushPull
Diamètre extérieur ≤ 2,2 mm
Diamètre de férule ‌ 2,5 mm
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 61754-24 Face d'accouplement
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 15 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140053700
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant