SC quick assembly connector 1mm POF
Article No.: 20 10 001 5217
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
SC quick assembly connector 1mm POF
Article No.: 20 10 001 5217
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | SC |
Type de contact | Contact F.O. |
Contact SC | |
Description du contact | pour fibre plastique 1 mm Raccordement rapide |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 4 |
---|---|
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85367000 |
GTIN | 5713140133426 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant