S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

Article No.: 21 15 520 0025


Traversée de cloison

S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

Article No.: 21 15 520 0025

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Traversée de cloison Avec conducteurs, pour montage avant ‌25 cm

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires Taille 15
Elément Traversée de cloison
Spécification Avec conducteurs
pour montage avant
Genre Femelle
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 3
Contact de terre Oui
Type de verrouillage Verrouillage à baïonnette
Détails Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing.
Contenu du kit avec écrou de verrouillage
Section de fil du conducteur 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 14
Tension nominale (partie signal) ‌ 63 V AC/DC
Tension nominale (puissance) ‌ 630 V AC/DC
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale (partie signal) 10 A
Tension de claquage (partie signal) 1,5 kV
Intensité nominale (puissance) 16 A
Tension de claquage (puissance) 6 kV
Couple de serrage ‌6 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -30 ... +90 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Épaisseur du panneau 1 ... ‌10 mm
Longueur du conducteur ‌ 25 cm
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,01 g
Pays d'origine Roumanie
eCl@ss 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs)
Précédent
Suivant