S.C.TULIPE DIAMETRE 21

Article No.: 09 00 000 5168


Presse-étoupe

S.C.TULIPE DIAMETRE 21

Article No.: 09 00 000 5168

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Avec anti-traction Pg 21 Matériaux (presse-étoupes): Plastique RAL 7032 (gris silex) IP68 Taille de clé: 30

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Avec anti-traction
Taille de clé 30
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille Pg 21
Largeur des angles de d'ouverture 46 mm
Matériaux (presse-étoupes) Plastique
Couleur (presse-étoupe) RAL 7032 (gris silex)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 20 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140002043
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant