S.C.TULIPE DIAMETRE 13,5

Article No.: 09 00 000 5166


Presse-étoupe

S.C.TULIPE DIAMETRE 13,5

Article No.: 09 00 000 5166

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Avec anti-traction Pg 13,5 Matériaux (presse-étoupes): Plastique RAL 7032 (gris silex) IP68 Taille de clé: 22

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Avec anti-traction
Taille de clé 22
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille Pg 13,5
Largeur des angles de d'ouverture 36 mm
Matériaux (presse-étoupes) Plastique
Couleur (presse-étoupe) RAL 7032 (gris silex)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proposition Californie 65 substances Oui
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 1,23 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140002029
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant