Reducer IP68 M32-M20

Article No.: 19 00 000 5066


Taille réduite

Reducer IP68 M32-M20

Article No.: 19 00 000 5066

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Taille réduite avec joint torique Métallique Taille: M32

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Taille réduite
Description de l'accessoire avec joint torique
Taille M32
Taille réduite M20
Matériaux (accessoires) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 51,15 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140123625
eCl@ss 27440201 Platine d'adaptation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant