RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 5m

Article No.: 20 82 631 1050


Cordons

RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 5m

Article No.: 20 82 631 1050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série RJ45
preLink®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 RJ45
Connecteur 2 preLink®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 315 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140268791
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant