RJI coupler housing empty IP 65/67

Article No.: 09 45 805 0000


Nouveau
NouveauCoupleur

RJI coupler housing empty IP 65/67

Article No.: 09 45 805 0000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Coupleur Polyamide (PA)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Coupleur
Détails Insert à commander séparément.
Contenu du kit Capots/Embases
Membrane d'étanchéité pour câble de 6 à 9 mm / 4,5 à 7,5 mm
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Diamètre de câble 6 ... 9 mm
4,5 ... 7,5 mm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-2
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 40 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224599
ETIM EC001264
eCl@ss 27440190 Connecteur industriel (non spécifié)
Précédent
Suivant