RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Article No.: 09 45 805 1560
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Article No.: 09 45 805 1560
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Coupleur |
Spécification | RJ45 |
Caractéristiques | Compatible avec les cordons RJ45 DualBoot |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
---|---|
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Capots/Embases |
2x coupleur RJ45 | |
Membrane d'étanchéité pour câble de 6 à 9 mm / 4,5 à 7,5 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Diamètre de câble | 6 ... 9 mm |
4,5 ... 7,5 mm |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-2 |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 55 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224605 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Précédent
Suivant