RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m
Article No.: 09 47 555 5067
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m
Article No.: 09 47 555 5067
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® PushPull (V14) Plastique |
Connecteur 2 | Han® PushPull (V14) Plastique |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Précédent
Suivant